Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 20, Stecker M8 3-polig / PMI-20-20/3-P
![PMI-20-20/3-P Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 20, Stecker M8 3-polig](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PMI-10-10_3-P_Kistler_190409.webp)
PMI-20-20/3-P
18036908
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,6 mm
- Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 20 mm
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °CAusgangssignal
Digital (PNP)TEST DE
Schutzart EN 60529
IP65Betriebsspannung
12 … 30 VDCStromaufnahme
60 mASchaltfrequenz
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-20-20/3-P
Englisch
BIN
1.0 MB
BIN, 1.0 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Produktbroschüre
Deutsch
PDF
8.1 MB
PDF, 8.1 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
4 Ergebnisse
Zubehör-Typ