Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 30, Stecker M8 3-polig / PMI-10-30/3-P
![PMI-10-30/3-P Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 30, Stecker M8 3-polig](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PMI-10-10_3-P_Kistler_190409.webp)
PMI-10-30/3-P
18036906
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,4 mm
- Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 30 mm
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Lager
Auf Anfrage
Log in to myKistler to see prices
Global attributes
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °CAusgangssignal
Digital (PNP)TEST DE
Schutzart EN 60529
IP65Betriebsspannung
12 … 30 VDCStromaufnahme
60 mASchaltfrequenz
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-10-30/3-P
Englisch
BIN
1.0 MB
BIN, 1.0 MB
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Datenblatt
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Produktbroschüre
Deutsch
PDF
8.1 MB
PDF, 8.1 MB
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
4 Ergebnisse
Zubehör-Typ