Flexibles Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, 1 m / 1734A1K04
![e-Motoren NVH-Test – Kabel für Beschleunigungssensoren Für den Einsatz in NVH-Tests an E-Motoren bietet Kistler flexible Kabel für dreiachsige Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-742_web.webp)
1734A1K04
18034020
- Flexibles Kabel für Beschleunigungssensoren
- Kabelstecker: 1/4-28, 4-polig neg. auf 3 x BNC pos.
- Kabellänge: 1 Meter
- Kabelmantel: Silikon
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
1 mKabel mit einer Länge von 1 m.