Dichtringe, D8.1 x d6.35 x 0.5, Set / 1100A105
1100A105
18046968
- Dicke Dichtringe für Typ 6239A
- 0,5 mm Dicke
- Set von 10 Stk.
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Dichtringe für den Sensor Typ 6239A haben zwei Funktionen. Einerseits stellen sie eine saubere Abdichtung sicher und verhindern damit den Gasaustritt durch die Sensorbohrung. Andererseits kann die axiale Positionierung der Sensormembran bei tangentialer Druckmessung über die zwei unterschiedlichen Dicken bei den Dichtringen eingestellt werden.
Dieses Set enthält zehn Dichtringe mit einer Dicke von 0,5 mm.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ