Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, Fischer 9-Pol pos. / 1698AISP
![1698AISP Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, Fischer 9-Pol pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AI.webp)
1698AISP
18032794
- Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu Fischer 9-Pol pos.
- Schutzklasse EN60529: IP68
- Länge: Kundenspezifisch von 0,5 m bis 15 m
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.5 … 15 mBlaues, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø7,5 mm) mit Stahlgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
Datenblatt
Deutsch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ