Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x Mini-Coax neg. / 1698AGSP
![1698AGSP Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x Mini-Coax neg.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AG.webp)
1698AGSP
18000683
- Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu 3 x Mini Coax neg.
- Schutzklasse EN60529: IP67
- Länge: Kundenspezifisch von 0,3 m bis 15 m
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.3 … 15 mBlaues, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø7,5 mm) mit Stahlgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
Datenblatt
Deutsch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ