Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x KIAG 10-32 pos. / 1698AESP
![1698AESP Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x KIAG 10-32 pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AE.webp)
1698AESP
18000680
- Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu 3 x KIAG 10-32 pos.
- Schutzklasse EN60529: IP65
- Länge: Kundenspezifisch von 0,2 m bis 30 m
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 30 mGrünes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) mit Kunststoffgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
Datenblatt
Deutsch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ