Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA5
![1698AA5 Anschlusskabel für triaxiale Kraftsensoren, V3, 3 x BNC pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AA.webp)
1698AA5
18000671
- Anschlusskabel mit 3 Leitern für triaxiale Kraftsensoren
- Anschlüsse: V3 pos. zu 3 x BNC pos.
- Schutzklasse EN60529: IP65
- Länge: 5 m
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
5 mGrünes, mehradriges und hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) mit Kunststoffgeflecht und einem Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
Datenblatt
Deutsch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ