Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable) / 9240AB3
![9240AB3 Piezoelectric sensor, transverse strain measuring pin (8 mm, M3 neg., 3 m cable)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/936-147_web.webp)
9240AB3
18030745
- Piezoelectric sensor, measuring range (transversal): 0 … 500 με
- Nominal sensitivity: –9.5 pC/με
- Dimensions DxL (mm): 8x14.5
- Output connection: M3x0.35 pos. with high temperature cable (3 m)
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Global attributes
Operating temperature range
-40 … 200 °CHysteresis
≤1,5 % FSOOutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP64Insulation resistance
>10^13 ΩManuale
Quartz transverse measuring pin
Inglese
PDF
1.9 MB
PDF, 1.9 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
PDF
387.4 KB
PDF, 387.4 KB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
55 risultati
Tipo di accessorio