Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., voltage output ±10 V / 5073A511
![5073A511 Industrial charge amplifier for manufacturing applications (ICAM), 4 connectors to 1-channel, BNC neg., voltage output ±10 V](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-888n-02.05_web.webp)
5073A511
18004758
- 1-channel (4 x BNC in parallel) charge amplifier with RS232 interface and Manuware PC software
- Wide adjustable measuring range: ±100 … ±1000000 pC
- Charge input: BNC neg.
- Output signal: ±10 V
A magazzino
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Global attributes
Output signal type
Analog, Voltage, RS232TEST
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoringVersion 5073A5.. is ideal for multi-sensor platform builds. It connects four sensor inputs to a single charge amplifier channel, so that an external summing-box is not required.
Applicazione software
Manuware (V1.0.5)-1.0
Inglese
ZIP
23.7 MB
ZIP, 23.7 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Firmware
5073 Firmware ICAM(V119)
Inglese
ZIP
471.1 KB
ZIP, 471.1 KB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Guida rapida
ICAM – Amplificatore di carica industriale per applicazioni nella produzione
Italiano
PDF
718.9 KB
PDF, 718.9 KB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
Inglese
PDF
717.7 KB
PDF, 717.7 KB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
Inglese
PDF
2.4 MB
PDF, 2.4 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Product brochure
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio