High temperature pressure sensor (700°C) for gas turbine monitoring and thermoacoustics, ø 12 mm / 6023B
6023B
18044173
- Highly reliable pressure sensor
- Operating temperature: –55 … 700 °C
- Short time operating temperature: –55 … 1000°C
Global attributes
Applications
Rocket and jet engine testing, Gas turbine monitoringCertificato
Declaration of conformity 6021B…; 6023B…; 6025B...
language-independent
PDF
3.7 MB
PDF, 3.7 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
High temperature pressure sensor
Inglese
PDF
4.0 MB
PDF, 4.0 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
PDF
772.5 KB
PDF, 772.5 KB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
3 risultati
Tipo di accessorio