Fork light barrier, red light, fork width 25 mm, fork depth 80 mm, plug M8 3-pin / PSV-25-80/W-3-P
PSV-25-80/W-3-P
18036982
- Fork light barrier with resolution 0.3 mm
- Fork width 25 mm, fork depth 80 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
A magazzino
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
4 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PSV-25-80/W-3-P
Inglese
BIN
1.4 MB
BIN, 1.4 MB
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Product brochure
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
4 risultati
Tipo di accessorio