IEPE triaxial accelerometer 50 g, 1/4-28, 4-pin connector, with T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled / 8763B050BT05
8763B050BT05
18043987
- Ceramic shear triaxial accelerometer with IEPE output
- Acceleration range: ±50 g
- 1/4-28, 4-pin connector
- T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Global attributes
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)TEST
Applications
NVH testingAccelerometer with a 50 g range, 1/4 - 28 connector, and T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, transfer function disabled.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire