Fork light barrier, infrared, fork width 40 mm, fork depth 60 mm, plug M8 3-pin / PSI-40-60/3-P
PSI-40-60/3-P
18036952
- Fork light barrier with resolution 1.0 mm
- Fork width 40 mm, fork depth 60 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
En stock
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzFiche de données
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Product brochure
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 4
Type d'accessoire