Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, custom length / 1686ASP

Connecting cable for force plates, Fischer 9-pin pos. straight - Fischer 9-pin pos. angled, custom length
1686ASP
18000639
  • Connecting cable for force plates with charge output
  • Diameter: 5.6 mm
  • Connectors: Fischer 9-pin pos. straight – Fischer 9-pin pos. angled (90°)
  • Length: custom (0.2 to 20 m)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.2 … 20 m
Global attributes
Degree of protection → EN 60529
IP65
Applications
Biomechanics and life sciences
Cables (Facets)
Connections
Fischer 9-pole pos. 90°, Fischer 9-pole pos.
Résultats 0
Type d'accessoire