Zylinderdrucksensor für Großmotoren (M10, 0 … 300 bar) / 6019A110
6019A110
18036775
- Hochpräziser Drucksensor
- Passend zu Thompson-Adapter 6513AK
- Mit robustem Kabel (1 m, bis zu 200°C)
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Empfindlichkeit
30 pC/barBetriebstemperaturbereich
-40 … 350 °CAusgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)TEST DE
Anzugsdrehmoment
15 NmAnwendungen
Offline Motorendiagnose von Großmotoren, VerbrennungsanalyseDatenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ