Wegsensor mit innenliegnder Rückstellfeder, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 100 mm / 2124A100
![2124A100 Wegsensor mit innenliegnder Rückstellfeder, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 100 mm](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/2124A_web.webp)
2124A100
18043646
- Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 100 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +85°C
- Stecker Sensor: 3-poliger M8x1 Steckverbinder
- Hohe Schutzart IP65
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Wegsensor mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Der Sensor lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch eine bemerkswert lang Laufzeit bei hoher Genauigkeit aus.
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ