Triaxialer Kraftsensor, Kraftmessring, Fx, Fy, Fz (Fz ±150 kN) / 9077C
- Triaxialer piezoelektrischer Kraftsensor mit den Messbereichen Fx, Fy: -75 ... 75 kN und Fz: -150 ... 150 kN
- Hoher Scherkraftbereich durch elektrisch isolierende Keramikkontaktflächen
- Nominelle Empfindlichkeit Fz: -2 pC/N
- Anschluss: V3 neg.
Standart Kraftsensoren
Triaxialer Kraftsensor zur Messung von Kräften in jeder beliebigen Richtung, unabhängig vom Ort der Krafteinleitung. Dieser triaxiale Ringkraftaufnehmer quantifiziert alle drei Komponenten einer beliebigen Krafteinwirkung in höchster Auflösung. Die triaxialen Kraftsensoren der Linien 90x7 und 90x8 sind bis auf die Ausrichtung des Koordinatensystems absolut identisch. Der Ausgang der piezoelektrischen Triaxial-Kraftsensoren ist eine extrem lineare elektrische Ladung über ihren gesamten Messbereich - diese Ladung ist direkt proportional zur aufgebrachten Kraft. Das Gehäuse des Ringkraftaufnehmers enthält pro Kraftkomponente einen Quarzring und lässt sich durch seine abgeflachten Seiten präzise ausrichten und montieren. Der einfache und vibrationsfeste Aufbau des Sensors ist extrem steif und ermöglicht mit seiner einzigartig hohen Eigenfrequenz die Messung hochdynamischer Kraftvorgänge. Mit zwei Keramikscheiben an den Kontaktflächen wird einerseits ein hoher Reibungskoeffizient gewährleistet, andererseits ist ein masseisolierter Einbau in die Maschinenstruktur möglich. Die Größe des Messbereichs der Scherkräfte in x- und y-Richtung hängt direkt von der Vorspannung in z-Richtung und der daraus resultierenden axialen Haftreibung ab. Die Signale werden über den bauartgeschützten, 3-poligen Anschlussstecker V3 neg. abgegriffen, der durch eine Positionierhilfe die exakte Zuordnung der Anschlussstifte sicherstellt und gegen Verdrehen schützt.