Thermoschutz für Hochdrucksensoren, M12 / 6563A
6563A
18006639
- Minimiert den Thermoschock an der Sensormembrane
- Kompatibel mit Typ 6213B und Typ 6217A
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Der Thermoschutz optimiert die Leistung von frontdichtenden Sensoren, welche heissen Gasen ausgesetzt sind. Die Thermoschutzplatte Typ 1181A verzögert den Wärmetransfer zur Sensormembran und damit den Thermoschock.
Typ 6563A ist geeignet für alle frontdichtenden M12 Hochdrucksensoren (Typ 6213B und Typ 6217).
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ