Messrad RoaDyn S660sp / RoaDyn S650sp
![RoaDyn S650sp Messrad RoaDyn S660sp](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/RoaDyn_S650.webp)
RoaDyn S650sp
18020291
- Messrad für PKWs, Rennsport, SUVs und leichte LKW
- Für drehende Anwendungen
- Radkraftmessbereiche Fx, Fz: ±50 kN, Fy: ±30 kN
- Drehmoment-Messbereiche Mx, My, Mz: ±6 kN
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Abmessungen und Materialien
Lastklasse
PKW, SUVDas Messrad RoaDyn S660sp wird verwendet für Messungen von Kräften (bis zu 50 kN) und Momenten (bis zu 6 kNm) am drehenden Rad im Fahrbetrieb. Es wird eingesetzt für Untersuchungen der Fahrdynamik, Reifenversuche und Erfassung von Daten für Belastungsspektren auf der Teststrecke.