MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor, 30 g, Titanium-Gehäuse, differentielle 4 V FSO / 8316A030C0TB05
![NVH Fahrzeugtest – einachsiger MEMS-Beschleunigungssensor Kistler bietet für Fahrdynamik-, Betriebsfestigkeits- und Reifen-NVH-Tests einachsige MEMS-Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A030C0TB05
18036758
- Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
- Beschleunigungsbereich: ±30 g
- Differential 0±4 V FSO, ohne Temperaturausgang
- 5 m integriertes Kabel, Titangehäuse
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (MEMS)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 30 g, differenziellem 4V-Vollbereichsausgang, einem Titangehäuse und einem seitlich angebrachten 5 m langen integrierten Kabel.
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
K-Beam accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ