Membranschutz für Hochdrucksensoren, M12 / 6564
6564
18006640
- Schützt die Sensormembran vor Partikeln
- Verbessert Thermoschock
- Kompatibel mit Typ 6213B und Typ 6217A
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Der Membranschutz erhöht die Lebensdauer des Sensors, indem die Membran vor Partikeleinschlag und Metallspritzern geschützt wird. Weiterhin verbessert der Membranschutz auch den Thermoschock geringfügig. Falls primär Thermoschock unterdrückt werden soll, wird Typ 6563A empfohlen.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ