Kraftverteilkappe für piezoelektrische Kraftmesszelle des Typs 9371C / 9500A7
9500A7
18007848
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die zu messende Kraft muss gleichmäßig auf die Kontaktflächen der piezoelektrischen Kraftmesszelle verteilt werden. Eine Kraftverteilkappe sorgt für eine ideale Verteilung, wenn eine gleichmäßige Krafteinleitung nicht gewährleistet werden kann.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ