Kraftverteilkappe für piezoelektrische Kraftmesszelle des Typs 9341C / 9500A4
9500A4
18007845
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die zu messende Kraft muss gleichmäßig auf die Kontaktflächen der piezoelektrischen Kraftmesszelle verteilt werden. Eine Kraftverteilkappe sorgt für eine ideale Verteilung, wenn eine gleichmäßige Krafteinleitung nicht gewährleistet werden kann.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ