IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker, mit TEDS / 8766A500BT
![NVH-Tests im Verbrenner mit Miniatur-Beschleunigungssensoren Kistler bietet triaxiale Miniatur-Beschleunigungssensoren für hochpräzise NVH-Tests im Antriebsstrang von Verbrennungsmotoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-589_web.webp)
8766A500BT
18028647
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
- Inklusive TEDS
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, einem 1/4 - 28 Stecker und TEDS.
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
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 results
Accessory Type