IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 100 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit TEDS / 8764B100AT
![8764B100AT IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 100 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit TEDS](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/933-893_web.png)
8764B100AT
18029452
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- M4,5, 4-poliger Stecker
- Inklusive TEDS
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, einem M4.5 Stecker und TEDS.
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
Ceramic Shear Triaxial IEPE Accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ