Flexibles Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge / 1734AK04SP
![e-Motoren NVH-Test – Kabel für Beschleunigungssensoren Für den Einsatz in NVH-Tests an E-Motoren bietet Kistler flexible Kabel für dreiachsige Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-742_web.webp)
1734AK04SP
18031455
- Flexibles Kabel für Beschleunigungssensoren
- Kabelstecker: 1/4-28, 4-polig neg. auf 3 x BNC pos.
- Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 20 m max.)
- Kabelmantel: Silikon
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.3 … 20 mDieses Kabel kann bis zu einer Länge von 20 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.