Flexibles Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, geringe Ausgasung, kundenspezifische Länge / 1734ALK04SP
![e-Motoren NVH-Test – Kabel für Beschleunigungssensoren Für den Einsatz in NVH-Tests an E-Motoren bietet Kistler flexible Kabel für dreiachsige Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-742_web.webp)
1734ALK04SP
18036546
- Flexibles Kabel für Beschleunigungssensoren
- Kabelstecker: 1/4-28, 4-polig neg. auf 3 x BNC pos.
- Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 10 m max.)
- Kabelmantel: Silikon, Option: gering ausgasende Materialien
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
1 … 10 mDas Kabel besteht aus ausgasungsarmen Materialien und kann bis zu einer Länge von 20 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.
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
0 results
Accessory Type