Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFH, Servopresse mit Hohlwellenmotor und kompakter Bauform / 2151B
![2151B Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFH, Servopresse mit Hohlwellenmotor und kompakter Bauform](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/932-038n-05.08_web.webp)
2151B
20000148
- Hervorragende Dynamik (Geschwindigkeit bis zu 700 mm/s) des NC-Fügemoduls
- Zwei Baugrößen decken den Messbereich von 1 ... 60 kN ab
- Kompaktes Design ohne Riemen
- Aktive Stauchungskompensation für erhöhte Positionier- genauigkeit
On Request
Log in to myKistler to see prices
Das NC-Fügemodul NCFH Typ 2151B (in zwei Baugrössen verfügbar) mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor für Fügekräfte von 1 ... 60 kN eignet sich besonders für kraft-weg-überwachte Montage- und Fügevorgänge. Ideal für Applikationen mit geringem Bauraum und hohen Dynamik Anforderungen.
Applikationsbroschüre
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
maXYmos NC
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
maXYmos NC
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 results
Accessory Type