Berührungsloser optischer Sensor Correvit S-Motion DTI, Standard / 2055A

Berührungsloser optischer Sensor Correvit S-Motion DTI, Standard
2055A
18034450
  • Optischer Sensor mit Reduktion des Signalrauschens der Geschwindigkeiten und des Schwimmwinkels
  • Geringes Signaldelay von 6 ms
  • Signalausgang: analog, TTL, CAN und DTI
Nicht auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, Fahrdynamikprüfung
Der DTI-Sensor Correvit S-Motion nutzt die bewährte Correvit Technologie. Ein neuartiger Algorithmus reduziert signifikant das Signalrauschen. Der Algorithmus sowie die hohe Messfrequenz von 500 Hz ermöglichen ein minimales Signaldelay von 6 ms. Ein eingebauter GPS-Empfänger (5 Hz) erlaubt die Bestimmung von Positionsdaten und der Zeit. Die externe Magnetantenne ermöglicht eine variable und schnelle Montage am Fahrzeug. Integrierte Beschleunigungsaufnehmer dienen der Bestimmung zusätzlicher Messgrößen wie Längs- und Querbeschleunigung des Fahrzeugs. Integrierte Drehratensensoren erlauben die Messung des Nick- und Wankwinkels sowie die Drehung um die Hochachse des Fahrzeugs. Zudem werden bereits im Sensor weitere Signale berechnet, wie beispielsweise horizontierte Beschleunigung oder Kurvenradius. Eine Umrechnung der Geschwindigkeit auf einen beliebigen Punkt, z. B. den Schwerpunkt oder die Hinterachse des Fahrzeugs, ist möglich. Durch die Ausgabe dieser zusätzlichen Signale können eine Vielzahl der in fahrdynamischen Normtests benötigten Messgrößen bereitgestellt werden. Dies vereinfacht die Instrumentierung des Fahrzeugs und minimiert Fehler bei der Anwendung.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Firmware
Software package MFB-II S-Motion V1-0-7-8
Englisch
zip
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Correvit S-Motion DTI: 2-achsige optische Sensoren
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ