Anschlusskabel für Kraftmessplatten, gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. - abgewinkelter Fischer-Stecker 9-pol. pos., kundenspezifische Länge / 1686ASP
1686ASP
18000639
- Anschlusskabel für Kraftmessplatten mit Ladungsausgang
- Durchmesser: 5,6 mm
- Anschlüsse: gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. und abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 9-pol. pos.
- Länge: wählbar (0,2 bis 20 m)
Abmessungen und Materialien
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 20 m0 Ergebnisse
Zubehör-Typ