Adapterkabel für Mehrkanalstecker, Mehrkanaltechnik auf Einkanaltechnik, 4-Kanal auf 4 x 1-Kanal, 0,5 m / 1999A3A0,5
![1999A3A0,5 Adapterkabel für Mehrkanalstecker, Mehrkanaltechnik auf Einkanaltechnik, 4-Kanal auf 4 x 1-Kanal, 0,5 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/931-854_web.webp)
1999A3A0,5
18001098
- Adapterkabel mit Anschluss am Werkzeug
- Anschluss im System
- 0,5 Meter Länge
- 0 … 200°C Betriebstemperaturbereich
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Produktart
KabelAnwendungen
Überwachung und Steuerung von SpritzgiessprozessenAdapterkabel, 4-Kanal auf 4 x BNC, mit einer Länge von 0,5 Metern
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ