Fork light barrier, infrared, fork width 25 mm, fork depth 80 mm, plug M8 3-pin / PSI-25-80/3-P
![PSI-25-80/3-P Fork light barrier, infrared, fork width 25 mm, fork depth 80 mm, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PSI-10-15_3-P_Kistler_190218.webp)
PSI-25-80/3-P
18036954
- Fork light barrier with resolution 0.6 mm
- Fork width 25 mm, fork depth 80 mm
- Switching function normally open/ normally closed (NO/NC)
- Connection: M8 plug, 3-pin
Sur demande
Sur demande
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzFiche de données
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Product brochure
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 4
Type d'accessoire