Fork light barrier, infrared, fork width 10 mm, fork depth 30, plug M8 3-pin / PMI-10-30/3-P
![PMI-10-30/3-P Fork light barrier, infrared, fork width 10 mm, fork depth 30, plug M8 3-pin](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/PMI-10-10_3-P_Kistler_190409.webp)
PMI-10-30/3-P
18036906
- Fork light barrier with resolution 0.4 mm
- Fork width 10 mm, fork depth 30 mm
- Switching function normally open (NO)
- Connection: M8 plug, 3-pin
Sur demande
Sur demande
Global attributes
Operating temperature range
0 … 60 °COutput signal type
Digital (PNP)TEST
Degree of protection → EN 60529
IP65Operating voltage
12 … 30 VDCCurrent consumption
60 mAFrequency
1 kHzCAD
CAD Data for Fork light barrier PMI-10-30/3-P
Anglais
BIN
1.0 MB
BIN, 1.0 MB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Fiche de données
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Product brochure
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 4
Type d'accessoire