Cylinder pressure sensor for large bore engines (M10, 0 … 300 bar) / 6019A110
![6019A110 Cylinder pressure sensor for large bore engines (M10, 0 … 300 bar)](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/Kistler_18.034_6019A_web.webp)
6019A110
18036775
- High-precision pressure sensor
- Suitable for Thompson adapter 6513AK
- With robust cable (1 m, up to 200°C)
Sur demande
Sur demande
Global attributes
Sensitivity
30 pC/barOperating temperature range
-40 … 350 °COutput signal type
Charge (Piezoelectric, PE)TEST
Tightening torque
15 NmApplications
Offline engine diagnostics for large engines, Combustion measurement analysisFiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire