Connecting cable for triaxial force sensors, V3, Fischer 9-pole pos. / 1698AI10
![1698AI10 Connecting cable for triaxial force sensors, V3, Fischer 9-pole pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698AI.webp)
1698AI10
18032797
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP68
- Length: 10 m
Sur demande
Sur demande
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 mBlue, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø7,5 mm) with steel braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
Fiche de données
Anglais
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
0 results
Accessory Type