Connecting cable for triaxial force sensors, V3, Fischer 9-pole pos. / 1698ACSP
1698ACSP
18000677
- Connection cable with 3 conductors for triaxial force sensors
- Connections: V3 pos. to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP67
- Length: customized from 0.3 m to 15 m
Dimensions and materials
Configurable cable length
0.3 … 15 mBlue, multi-wire, high insulation, PFA based cable (ø7,5 mm) with steel braiding and a temperature range of –40 to +120°C.
Fiche de données
Anglais
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire