Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3 90°, Fischer 9-pole pos. / 1698ABW442
![1698ABW442 Connecting cable for 6-axis force-torque sensors, 2 x V3 90°, Fischer 9-pole pos.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/1698ABW.webp)
1698ABW442
18037766
- Connection cable with 6 conductors for force-torque sensors
- Connections: 2 x V3 pos. 90° tilted, exit down to Fischer 9-pole pos.
- Protection class EN60529: IP65
- Length: 2 m
Sur demande
Sur demande
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 mBlack, multi-wire, high insulation, TPC based Y-cable (ø3,6 mm) with a temperature range of -40 to 120°C.
Fiche de données
Anglais
PDF
4.4 MB
PDF, 4.4 MB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire