3D force plate with digital output (measuring range Fz -10 … 20 kN), 900x600x100 mm / 9667AA0906
9667AA0906
18044989
- Force plate dimensions: 900x600x100 mm
- Measuring range Fz: –10 … 20 kN
- Natural frequency: 750 Hz (Fx, Fy), 520 Hz (Fz)
- Degree of protection: IP65
Sur demande
Sur demande
Global attributes
Applications
Biomechanics and life sciencesFiche de données
Anglais
PDF
237.0 KB
PDF, 237.0 KB
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 36
Type d'accessoire