Referenz-Drucksensor, konische M10-Dichtung, max 8000 bar (116000 psi), Linearität 0,5 Prozent / 6963AB
6963AB
18045536
- Referenzsensor zur Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren
- Gute Linearität: <0.5 %
- Rückführbare Kalibrierung (ISO 17025)
- Optimierte Stabilität und Zuverlässigkeit
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Empfindlichkeit
-1.2 pC/barÜberlast (bar)
10000 barBetriebstemperaturbereich
20 … 30 °CAusgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)TEST DE
Anzugsdrehmoment
10 NmDer Kistler Referenzdrucksensor Typ 6963AB ist ideal geeignet zur Verwendung als Werks- und Transfernormal für die Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren. Große Adapter minimieren thermische Effekte und Einflüsse der Einbausituation.. Der Referenzsensor bietet eine hervorragende Linearität für genaue Kalibrierungen.
Datenblatt
Deutsch
PDF
182.9 KB
PDF, 182.9 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
181.2 KB
PDF, 181.2 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ