Referenz-Drucksensor, konische M10-Dichtung, max 300 bar (4350 psi), Linearität 0,1 Prozent / 6961C
6961C
18031135
- Referenzsensor zur Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren
- Exzellente Linearität: <0.1 %
- Rückführbare Kalibrierung (ISO 17025)
- Optimierte Stabilität und Zuverlässigkeit
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Empfindlichkeit
-9 pC/barÜberlast (bar)
350 barBetriebstemperaturbereich
20 … 30 °CAusgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)TEST DE
Anzugsdrehmoment
25 NmDer Kistler Referenzdrucksensor Typ 6961C ist ideal geeignet zur Verwendung als Werks- und Transfernormal für die Kalibrierung piezoelektrischer Drucksensoren. Große Adapter minimieren thermische Effekte und Einflüsse der Einbausituation.. Der Referenzsensor bietet eine hervorragende Linearität für genaue Kalibrierungen.
Datenblatt
Deutsch
PDF
182.9 KB
PDF, 182.9 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
181.2 KB
PDF, 181.2 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ