Radvektorsensor RV-4 für Lkw mit Signalprozessor / CRV4A20
CRV4A20
18012340
- Radvektorsensor mit vollständiger Erfassung der Radbewegungen
- Robuster Aufbau
- Einfache und schnelle Montage
- Für Lkw mit Signalprozessor
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Anwendungen
Prüfung der Fahrzeughaltbarkeit, FahrdynamikprüfungRV-4-Sensoren sind mechanische Messsysteme, die für die Messung von Raumkoordinaten und Raumlage eines Fahrzeugrads konzipiert wurden. Die Sensoren führen jede Radbewegung mit aus (ausgenommen die Drehung um die Radachse). Bei entsprechender Abtastrate der Gelenkpositionen lässt sich so die Radbewegung einer Testfahrt komplett nachsimulieren. RV-4-Sensoren bestehen aus fünf absolut messenden Präzisionswinkelgebern. Diese erfassen gemeinsam die Raumkoordinaten im karosseriebezogenen Koordinatensystem: Radlenkwinkel, Sturz, X-, Y- und Z-Bewegung (Federweg). Werden die RV-4-Sensoren mit einem Messrad kombiniert, können zusätzlich auch noch die am Fahrzeugrad auftretenden Kräfte und Momente gemessen werden. Optional kann ein Radimpulsgeber zur Bestimmung der Raddrehzahl bzw. Radgeschwindigkeit montiert werden.
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
RV-4 Radvektorsensor
Deutsch
PDF
3.4 MB
PDF, 3.4 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
RV-4 Wheel Vector Sensor
Englisch
PDF
5.3 MB
PDF, 5.3 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ