Piezoelektrischer Kraftsensor, Kraftmessring (Fz 1200 kN) / 9091C
9091C
18042715
- Piezoelektrischer Kraftsensor mit einem Messbereich von Fz: 0 ... 1200 kN
- Kalibrierte Bereiche 0 ... 96 kN und 0 ... 1200 kN
- Dimensionen D x d x H: 145 x 72 x 28 mm
- Anschluss: KIAG 10-32 neg.
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Standart Kraftsensoren
Nennkraft
1200 kNGrenzkraft
1320 kNMaximales Biegemoment
±13 260 N·mEigenfrequenz (frei-frei)
≥9 kHzAxiale Steifigkeit
52.3 kN/μmBiegesteifigkeit
1311 kNm/°Schersteifigkeit
15.7 kN/μmTorsionssteifigkeit
1070 kNm/°Sensorenkapazität
89 pFDieser piezoelektrische (PE) Kraftsensor der 90x1-Reihe misst Kräfte in z-Richtung. Der Kraftmessring enthält ein Quarz-Sensorelement, das die Kraft misst, die direkt durch Deckel und Boden des dicht verschweißten Stahlgehäuses übertragen wird. Quarz gibt bei einer mechanischen Belastung eine proportionale elektrische Ladung ab. Eine herausragende Eigenschaft von Quarz ist eine sehr tiefe Ansprechschwelle und damit eine hohe Sensorempfindlichkeit, die über den gesamten Messbereich fast vollkommen linear bleibt. Damit ist das Verhalten in einem bestimmten Messbereich bei allen PE-Sensoren praktisch identisch, unabhängig von ihrer Baugröße.
Datenblatt
Deutsch
PDF
982.1 KB
PDF, 982.1 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
PDF
982.4 KB
PDF, 982.4 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Piezo Kraftsensor, Kraftmessring
Deutsch
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Piezoelectric Force Sensors, Ring Force Transducers
Englisch
PDF
2.5 MB
PDF, 2.5 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
113 Ergebnisse
Zubehör-Typ