Piezoelektrischer 6-Achsen-Kraft- oder Momenten-Sensor (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz, mittleres Profil) / 9306A41

Kistler bietet piezoelektrische 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensoren zur Anwendung in der Transferpfandanalyse und NVH-Optimierung.
9306A41
18045641
  • 6-Achsen-Kraft/Momenten-Sensor, mittleres Profil mit den Messbereichen Fx, Fy: –5 ... 5 kN, Fz: -5 ... 10 kN und Mx, My, Mz: -150 ... 150 Nm
  • Anschlüsse: 2 x V3 neg.
  • Dimensionen D x H: 86 x 62 mm
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
TEST DE
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kraftsensoren (Facetten)
Vorgespannter Sensor
Vorgespannte Sensoren sind bereits kalibriert und damit sofort einsatzbereit. Nicht vorgespannte Sensoren sind kleiner.
Ja
Messbereich
Wählen Sie die Kategorie, in die der zu messende maximale Kraftwert fällt.
-5 … 5 kN
Maximaler Messbereich
5 kN
Kraftsensoren Typ
Wählen Sie die Kategorie in Abhängigkeit von der Anzahl der Achsen, die Sie messen möchten. Ein Dynamometer ist eine Kraftmessplatte, die Kräfte und Momente misst.
Piezoelektrischer 6-Achsen Kraft-/Drehmomentsensor
Dieser 6-Achsen-Kraft/Momenten-Sensor misst alle Kräfte und die resultierenden Momente in den drei orthogonalen Achsen. Alle Kräfte und Momente werden als physikalische, piezoelektrische Signale erfasst und müssen nicht berechnet werden. Der einzigartige Aufbau der mehrachsigen Piezoelektrischen-Sensoren von Kistler ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise. Damit sind präzise Modelle dreidimensionaler dynamischer und quasistatischer Prozesse auch bei engem Bauraum möglich. Der vorgespannte piezoelektrische Mehrkomponenten-Sensor verfügt über zwei Montageflansche und misst Kräfte sowie Reaktionsmomente in Zug- und Druckrichtung. Eine Kraft bzw. ein Reaktionsmoment erzeugt eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Der mehrachsige Kraft/Momenten Sensor besteht aus großflächigen Quarzscheiben und ist deshalb sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraft- und Momentenmessungen. Die beiden 3-poligen Anschlussstecker V3 neg. sind mit einer Verdrehsicherung versehen, je ein Stecker für die Kraft- bzw. Momentensignale. Nach der korrekten Montage ist das Messelement ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
6-Axis force/torque sensor
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
36 Ergebnisse
Zubehör-Typ