MEMS kapazitiver K-Beam Beschleunigungssensor, 200 g, Titaniumgehäuse, 4 V FSO / 8316A200ATTA00
![NVH Fahrzeugtest – einachsiger MEMS-Beschleunigungssensor Kistler bietet für Fahrdynamik-, Betriebsfestigkeits- und Reifen-NVH-Tests einachsige MEMS-Beschleunigungssensoren.](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-105_web.webp)
8316A200ATTA00
18032867
- Einachsiger kapazitiver MEMS-Beschleunigungssensor
- Beschleunigungsbereich: ±100 g
- 0±4 V FSO, mit Temperaturausgang
- 4-poliger Stecker, Titangehäuse
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (MEMS)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 200 g, einem 4V-Vollbereichsausgang mit Temperaturmessung, einem Titangehäuse und einem 4-poligen seitlichen Steckeranschluss.
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
K-Beam accelerometers
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ