Lineas Quarzsensor für Weigh In Motion (WIM), Sensorlänge 2 m, Kabellänge 100 m / 9195GC52
![9195GC52 Lineas Quarzsensor für Weigh In Motion (WIM), Sensorlänge 2 m, Kabellänge 100 m](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-837_web.webp)
9195GC52
18030085
- Piezoelektrischer Quarzsensor für WIM-Anwendungen
- Sensorlänge: 2,00 m
- Kabellänge: 100 m
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Anwendungen
Brückenüberwachung, Automatisiertes Reifenscreening (ATS), Verkehrsdatenerfassung, WIM System für die gewichtsabhängige Mauterhebung, WIM Lösungen für Häfen und Industrieanlagen, Weigh In Motion (WIM) Systeme für automatische GewichtskontrolleDer Lineas ist ein Quarzsensor zur Messung der Rad- und Achslasten und zur Bestimmung des Fahrzeuggesamtgewichts im laufenden Verkehr. Der Sensor wird in den Straßenbelag eingebaut und liefert hochgenaue Messsignale.
Datenblatt
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ