Leichter Mehrzweck Beschleunigungssensor, 250 g, Klebemontage, mit integriertem IP68 dichtem Kabel / 8774B250ASP
8774B250ASP
18029433
- Ceramic shear Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±250 g
- 10 - 32 Stecker mit integriertem IP68-Kabel
- Klebemontage
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestDies ist ein Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g, Klebemontage und einem integrierten wasserdichten IP68 Kabel.
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
Ceramic Shear Accelerometer (Low Impedance, Voltage Mode)
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ