Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, M8 x 16 mm, freies Kabelende / IS-M8-16-1,5
![IS-M8-16-1,5 Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, M8 x 16 mm, freies Kabelende](https://kistler-test.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/IS-series_nobg_web.webp)
IS-M8-16-1,5
18037193
- Induktiver Sensor mit Schaltabstand 1,5 mm
- Abmessungen: M8 x 16 mm
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: freies Kabelende
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Betriebsspannung
10 … 30 VDCSchaltfrequenz
3 kHzDatenblatt
Deutsch
PDF
215.4 KB
PDF, 215.4 KB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Produktbroschüre
Deutsch
PDF
8.1 MB
PDF, 8.1 MB
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
6 Ergebnisse
Zubehör-Typ