Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, 6,5 x 16 mm, freies Kabelende / IS-6,5-16-1,5

Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, 6,5 x 16 mm, freies Kabelende
IS-6,5-16-1,5
18037190
  • Induktiver Sensor mit Schaltabstand 1,5 mm
  • Abmessungen: 6,5 x 16 mm
  • Schaltfunktion Schließer (NO)
  • Anschluss: freies Kabelende
Auf Lager
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Global attributes
Betriebsspannung
10 … 30 VDC
Schaltfrequenz
3 kHz
Sonstige Sensoren
Sn ST 37
1.5 mm
Datenblatt
Produktbroschüre