IEPE triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar, 50 g, mit integriertem IP68 dichtem Kabel / 8766A050CBSP
8766A050CBSP
18032463
- Triaxialer Beschleunigungssensor PiezoStar mit IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±50 g
- 1/4 – 28, 4-pin Stecker
- Integriertes Kabel IP68
Global attributes
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)TEST DE
Anwendungen
NVH-TestBeschleunigungssensor mit einem Messbereich von 50 g und einem integrierten wasserdichten IP68 Kabel.
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
PiezoStar Shear Triaxial IEPE
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ